QSSS 1/2 L PD 30

QSSS 1/2 L PD 30
Arbre rapide, unités impériales

QuickShaft , 0.5 in Diamètre, Classe L, Acier inoxydable 440 C50 Rockwell C Min., 30 in

Délai d'exécution :  Next Day Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$209.42 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tous les arbres prépercés contiennent les dimensions Y standard (Y1=Y2). La dimension Y décrit la distance depuis le centre du ou des trous prépercés les plus proches de la ou des extrémités de l'arbre.
  • L'arbre de transmission Thomson 60 Case LinearRace répond aux normes de qualité les plus strictes. L'utilisation des arbres de transmission 60 Case® LinearRace avec les douilles à billes Thomson garantit des performances optimales et une longue durée de vie.
  • Disponible en stock et découpé à la longueur dans la plupart des types de matériaux et options.
  • Rectification sans centre pour une finition de surface catalogue de 8 Ra max., la référence dans le secteur
  • Arrondi de moins de 0,0002032 cm (0,000080"") pour les classes L, S, D et M, et de 0,000127 cm (0,000050"") pour la classe N.
  • Rectitude de moins de 0,00254 cm (0,001"") par pied cumulé au départ de l'usine.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[X] 4.0000
[ToleranceValues] 0.4995/0.4990 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Type d’arbre Prépercé
Matériau, arbre 440C Acier inoxydable
Fini de surface 8 Ra micropo. Max
Classe de tolérance Class L
Robustesse 50 Rockwell C Min.
Rectitude 0,001 po. par pied, cumulé (0,002 po. TIR)
Prépercé (PD) en option Prépercé
Longueur 762 mm / 30 in
Diamètre 13 mm / 0,500 in
Poids 1,650 lb/in
Profondeur du boîtier, minimum 1,016 mm / 0,040 in
Arrondi 0,00203 mm / 0,00008 in
Effilement 0,0025 mm / 0,0001 in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?