PRM1020

PRM1020
PRM1020

Ball Nut & Screw Assembly, PRM Style, 10 mm X 20 mm, Sans préchargement, RH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, 0.02 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4150, 405 mm Long, 2100 N Load, Dynamic

Lead Time:  12 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut and Screw assembly
  • Cost-effective solution in a small envelope, ideal for use in small spaces
  • Clearance held to max .02mm

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]20 mm
[B]23 mm
[BCD]29 mm
[C]22 mm
[D]37 mm
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended6 mm
[E]4.5 mm
[F]5 mm
[G]13 mm
déplacement par rotation d'arbre20 mm
Diamètre de pied8.7 mm
Diamètre de vis, nominal10 mm
Diamètre du roulement à billes1.59 mm
Jeu, max.0.02 mm
Longueur405 mm 
Précision des conducteurs standard ±52 μm/300mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeInclus 
MatériauSteel, 4150 
PréchargeSans préchargement 
Précision des conducteurs standard ±52 μm/300mm
Sens du filetageRH 
Style de retourEmbout d'extrémité 
Temperature Max300 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge statique max.4000 N
Charge, dynamique2100 N

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?