PRM1010

PRM1010
PRM1010

Ball Nut & Screw Assembly, PRM Style, 10 mm X 10 mm, Sans préchargement, RH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, 0.02 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4150, 405 mm Long, 3300 N Load, Dynamic

Lead Time:  12 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut and Screw assembly
  • Cost-effective solution in a small envelope, ideal for use in small spaces
  • Clearance held to max .02mm

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]23 mm
[B]24 mm
[BCD]32 mm
[C]25 mm
[D]40 mm
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended6 mm
[E]4.5 mm
[F]5 mm
[G]13 mm
déplacement par rotation d'arbre10 mm
Diamètre de pied8.4 mm
Diamètre de vis, nominal10 mm
Diamètre du roulement à billes2 mm
Jeu, max.0.02 mm
Longueur405 mm 
Précision des conducteurs standard ±52 μm/300mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeInclus 
MatériauSteel, 4150 
PréchargeSans préchargement 
Précision des conducteurs standard ±52 μm/300mm
Sens du filetageRH 
Style de retourEmbout d'extrémité 
Temperature Max300 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge statique max.5900 N
Charge, dynamique3300 N

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?