PRM0808

PRM0808
PRM0808

Ball Nut & Screw Assembly, PRM Style, 8 mm X 8 mm, Sans préchargement, RH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, 0.02 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4150, 360 mm Long, 2200 N Load, Dynamic

Lead Time:  12 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut and Screw assembly
  • Cost-effective solution in a small envelope, ideal for use in small spaces
  • Clearance held to max .02mm

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]18 mm
[B]20 mm
[BCD]25 mm
[C]20 mm
[D]31 mm
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended6 mm
[E]3.4 mm
[F]4 mm
[G]10 mm
déplacement par rotation d'arbre8 mm
Diamètre de pied6.7 mm
Diamètre de vis, nominal8 mm
Diamètre du roulement à billes1.59 mm
Jeu, max.0.02 mm
Longueur360 mm 
Précision des conducteurs standard ±52 μm/300mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeInclus 
MatériauSteel, 4150 
PréchargeSans préchargement 
Précision des conducteurs standard ±52 μm/300mm
Sens du filetageRH 
Style de retourEmbout d'extrémité 
Temperature Max300 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge statique max.3800 N
Charge, dynamique2200 N

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?