PRM0601

PRM0601
PRM0601

Ball Nut & Screw Assembly, PRM Style, 6 mm X 1 mm, Sans préchargement, RH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, 0.02 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4150, 265 mm Long, 680 N Load, Dynamic

Lead Time:  12 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut and Screw assembly
  • Cost-effective solution in a small envelope, ideal for use in small spaces
  • Clearance held to max .02mm

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]13 mm
[B]17 mm
[BCD]20 mm
[C]16 mm
[D]26 mm
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended4 mm
[E]3.4 mm
[F]4 mm
[G]13 mm
déplacement par rotation d'arbre1 mm
Diamètre de pied5.3 mm
Diamètre de vis, nominal6 mm
Diamètre du roulement à billes0.8 mm
Jeu, max.0.02 mm
Longueur265 mm 
Précision des conducteurs standard ±52 μm/300mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeInclus 
MatériauSteel, 4150 
PréchargeSans préchargement 
Précision des conducteurs standard ±52 μm/300mm
Sens du filetageRH 
Style de retourPlaque de retour 
Temperature Max300 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge statique max.1200 N
Charge, dynamique680 N

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?