PRM0401

PRM0401
PRM0401

Ball Nut & Screw Assembly, PRM Style, 4 mm X 1 mm, Sans préchargement, RH, 52 μm/300mm Lead Accuracy, 0.02 Nut Backlash, Maximum, Steel, 4150, 100 mm Long, 560 N Load, Dynamic

Lead Time:  12 Weeks 
536,28 $US each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nut and Screw assembly
  • Cost-effective solution in a small envelope, ideal for use in small spaces
  • Clearance held to max .02mm

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]11 mm
[B]17 mm
[BCD]17 mm
[C]15 mm
[D]24 mm
[E]3.4 mm
[F]4 mm
[G]13 mm
déplacement par rotation d'arbre1 mm
Diamètre de pied3.3 mm
Diamètre de vis, nominal4 mm
Diamètre du roulement à billes0.8 mm
Jeu, max.0.02 mm
Longueur100 mm 
Précision des conducteurs standard ±52 μm/300mm