PR2402-2A65-08DCS - Produit obsolète

Produit PR2402-2A65-08DCS est désormais un article obsolète.

PR2402-2A65-08DCS
PR2402-2A65-08DCS

Obsolete - Actuator, Electrak Pro, 24 V CC, 250 lbf, 8 in, Connector, 1.70 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge, Argenté


  • Designed for heavy duty operation, IP66 protection
  • Optimized overall envelope with minimal retracted length
  • Durable and corrosion resistant aluminum housing
  • Cover tube and extension tube in stainless steel
  • Maintenance free

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]14.2 in
[S]8 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
Câble et connecteurConnector 
ColorArgenté 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke8 in
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadElectronic 
Screw TypeAcmé 
Temperature Max185 °F
Temperature Min-40 °F
Tension24 V CC 
Weight7.6 lb

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique250 lbf
Charge, statique max.500 lbf
Duty Cyle25 %
Vitesse de déplacement à pleine charge1.7 in/s
Vitesse de déplacement sans charge2 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?