PR1205-2B65-24LMS

PR1205-2B65-24LMS
PR1205-2B65-24LMS

Actuator, Electrak Pro, 12 V CC, 500 lbf, 24 in, Connector, 1.50 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge, Argenté

Lead Time:  N/A  

  • Designed for heavy duty operation, IP66 protection
  • Optimized overall envelope with minimal retracted length
  • Durable and corrosion resistant aluminum housing
  • Cover tube and extension tube in stainless steel
  • Maintenance free

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[S]24 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
Câble et connecteurConnector 
ColorArgenté 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke24 in
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadElectronic 
Screw TypeÀ billes 
Temperature Max185 °F
Temperature Min-40 °F
Tension12 V CC 
Weight11.3 lb

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique500 lbf
Charge, statique max.1000 lbf
Duty Cyle25 %
Vitesse de déplacement à pleine charge1.5 in/s
Vitesse de déplacement sans charge2 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?