PPA24-18B65-12NLSX

PPA24-18B65-12NLSX
PPA24-18B65-12NLSX

Actuator, PPA, 24 V CC, 750 lbf, 12 in, Interrupteurs de fin de course, Cable length 16.5 in, Flying Leads, 1.1 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge

Lead Time:  N/A  
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Strong and versatile heavy duty actuator
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]23.7 in
[B]16.8 in
[S]12 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
BrakeFrein de maintien intégré 
Câble et connecteurFlying Leads 
Cable length16.5 in
End Play, Max0.04 in
IP RatingIP54 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke12 in
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
RétroactionInterrupteurs de fin de course 
Screw TypeÀ billes 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tension24 V CC 
Weight15.1 lb

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Charge, dynamique750 lbf
Charge, statique max.3000 lbf
Duty Cyle30 %
Restraining Torque100 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge1.1 in/s
Vitesse de déplacement sans charge1.26 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?