PPA12-58B65-24NHSX

PPA12-58B65-24NHSX
PPA12-58B65-24NHSX

Actuator, PPA, 12 V CC, 1500 lbf, 24 in, Encodeur, Cable length 16.5 in, Flying Leads, 0.37 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge

Lead Time:  N/A  

  • Strong and versatile heavy duty actuator
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]37.7 in
[B]30.8 in
[S]24 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
BrakeFrein de maintien intégré 
Câble et connecteurFlying Leads 
Cable length16.5 in
End Play, Max0.04 in
IP RatingIP54 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke24 in
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
RétroactionEncodeur 
Screw TypeÀ billes 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tension12 V CC 
Weight20.2 lb

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Charge, dynamique1500 lbf
Charge, statique max.3000 lbf
Duty Cyle30 %
Restraining Torque200 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge0.37 in/s
Vitesse de déplacement sans charge0.49 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?