PPA0001B6536NXXX

PPA0001B6536NXXX
PPA0001B6536NXXX

Actuator, PPA, Sans moteur, 1500 lbf, 36 in, Sans rétroaction, 0.33 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge

Lead Time:  2500 Days 

  • Actuator with double input shafts to which a customer supplied motor or/and an intermediate shaft can be mounted
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Holding brake prevents back driving
  • Trunnion to clevis mounting
  • Maintenance free

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[S]36 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
BrakeFrein de maintien intégré 
Câble et connecteurNo Motor 
Cable length0 in
End Play, Max0.04 in
Manual OverrideOui 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke36 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Réducteur à engrenages1:1 
RétroactionSans rétroaction 
Screw TypeÀ billes 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
TensionSans moteur 
Weight21.3 lb

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique1500 lbf
Charge, statique max.3000 lbf
Duty Cyle30 %
Restraining Torque200 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge0.33 in/s
Vitesse de déplacement sans charge0.33 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?