PPA00-01B65-04NXXC

PPA00-01B65-04NXXC
PPA00-01B65-04NXXC

Actuator, PPA, Sans moteur, 1500 lbf, 4 in, Sans rétroaction, Soufflets, 0.33 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge

Lead Time:  N/A  
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Actuator with double input shafts to which a customer supplied motor or/and an intermediate shaft can be mounted
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Holding brake prevents back driving
  • Trunnion to clevis mounting
  • Maintenance free

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]14.8 in
[B]8.8 in
[S]4 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
BrakeFrein de maintien intégré 
Câble et connecteurNo Motor 
Cable length0 in
End Play, Max0.04 in
Manual OverrideOui 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke4 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Réducteur à engrenages1:1 
RétroactionSans rétroaction 
Screw TypeÀ billes 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
TensionSans moteur 
Weight7.4 lb

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique1500 lbf
Charge, statique max.3000 lbf
Duty Cyle30 %
Restraining Torque200 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge0.33 in/s
Vitesse de déplacement sans charge0.33 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?