PLTBM30

PLTBM30
Douille en polymère

Polymer, Douille en polymère Palier à semelle double, 30 mm, Not Self-Aligning, Fermé pour applications à support d’extrémité, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$301.62 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le palier à douille en polymère est un palier lisse autolubrifiant qui assure un fonctionnement fluide et silencieux tout en résistant à la saleté et aux autres contaminants
  • Le corps en aluminium anodisé et le revêtement en polymère peuvent être utilisés avec des arbres linéaires non trempés, comme l'acier inoxydable 316, afin d'offrir une résistance accrue à la corrosion et de convenir aux applications nécessitant un lavage
  • À utiliser avec des arbres classe MM

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 87,00 mm (3,425 in)
A1 43.5 mm
B 152,00 mm (5,984 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E 106,00 mm (4,173 in)
E1 68,00 mm (2,677 in)
H 35,00 mm (1,378 in)
H1 71,00 mm (2,795 in)
N 8.4 mm
N2 M10

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Valeur PV 0.4 N/mm^2 x m/s
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Double
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM SS316
Poids 1,757 kg / 3,874 lbs
Diamètre nominal 30 mm / 1,181 in
Diamètre extérieur 47 mm / 1,850 in
Longueur 68 mm / 2,677 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 5100 N / 1 146,526 lbf
Capacité de charge statique 35700 N / 8 025,679 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?