PLTBM16OPN

PLTBM16OPN
Douille en polymère

Polymer, Douille en polymère Palier à semelle double, 16 mm, Open, Not Self-Aligning, Ouvert pour applications supportées en continu, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$145.46 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le palier à douille en polymère est un palier lisse autolubrifiant qui assure un fonctionnement fluide et silencieux tout en résistant à la saleté et aux autres contaminants
  • Le corps en aluminium anodisé et le revêtement en polymère peuvent être utilisés avec des arbres linéaires non trempés, comme l'acier inoxydable 316, afin d'offrir une résistance accrue à la corrosion et de convenir aux applications nécessitant un lavage
  • À utiliser avec des arbres classe MM

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 53,00 mm (2,087 in)
a 70,00 ° (70,000 °)
A1 26.5 mm
B 84,00 mm (3,307 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E 64,00 mm (2,520 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
H 22,00 mm (0,866 in)
H1 35,00 mm (1,378 in)
N 5.3 mm
N2 M6

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Valeur PV 0.4 N/mm^2 x m/s
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Double
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM SS316
Poids 0,323 kg / 0,712 lbs
Diamètre nominal 16 mm / 0,630 in
Diamètre extérieur 26 mm / 1,024 in
Longueur 36 mm / 1,417 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 1440 N / 323,725 lbf
Capacité de charge statique 10080 N / 2 266,074 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?