PLM20OPN

PLM20OPN
Douille en polymère

Polymer, Douille en polymère, 20 mm, Open, Not Self-Aligning, Ouvert pour applications supportées en continu, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$35.62 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le palier à douille en polymère est un palier lisse autolubrifiant qui assure un fonctionnement fluide et silencieux tout en résistant à la saleté et aux autres contaminants
  • Le corps en aluminium anodisé et le revêtement en polymère peuvent être utilisés avec des arbres linéaires non trempés, comme l'acier inoxydable 316, afin d'offrir une résistance accrue à la corrosion et de convenir aux applications nécessitant un lavage
  • À utiliser avec des arbres classe MM

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 45,00 mm (1,772 in)
C1 31.2 mm
C2 1.6 mm
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)
E 12,00 mm (0,472 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Valeur PV 0.4 N/mm^2 x m/s
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM SS316
Poids 0,037 kg / 0,082 lbs
Diamètre nominal 20 mm / 0,787 in
Diamètre extérieur 32 mm / 1,260 in
Longueur 45 mm / 1,772 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 2250 N / 505,820 lbf
Capacité de charge statique 15750 N / 3 540,741 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?