PBO8OPNSS

PBO8OPNSS
PBO8OPNSS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Precision Steel, 0.5 in, Ouvert, Alignement automatique, Ajustable, Acier inoxydable (SS), Joints intégrés aux deux extrémités; Utiliser avec 0.5 in Diameter Classe L Arbre pour applications prises en charge en continu

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with L class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]2 in
[Alpha] Angle50 °
[B]1.69 in
[B1]1.5 in
[d] Arbre, diamètre nominal0.5 in
[E]0.37 in
[E1]1.5 in
[E1] Tolérance± 0.010 in 
[E2]1 in
[E2] Tolérance± 0.010 in 
[F1]0.25 in
[H]0.875 in
[H] Tolérance± 0.005 in 
[H1]1.5 in
[N]0.19 in 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenOuvert 
Corrosion Resistant OptionAcier inoxydable (SS) 
MatériauSteel; Plastic; Rubber 
Nombre de circuits à billes
Référence UPC662486243465 
Self AlignmentAlignement automatique 
Single/TwinSimple 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.4 lb
Wipers, SealsJoints intégrés aux deux extrémités 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge, dynamique42 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?