PB32A-OH

PB32A-OH
PB32A-OH

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Precision Steel, 2 in, Fermé, Alignement automatique, Joints intégrés aux deux extrémités; Utiliser avec 2 in Diameter Classe S Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  10 Days 

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with S class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]6 in
[B]5 in
[B1]3.5 in
[d] Arbre, diamètre nominal2 in
[E1]4.5 in
[E1] Tolérance± 0.010 in 
[E2]2.5 in
[E2] Tolérance± 0.010 in 
[F1]0.63 in
[H]2.5 in
[H] Tolérance± 0.005 in 
[H1]4.75 in
[N]0.41 in 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Adjustable/Not AdjustableNon ajustable 
Closed/OpenFermé 
MatériauSteel; Plastic; Rubber 
Nombre de circuits à billes
Référence UPC662486263920 
Self AlignmentAlignement automatique 
Single/TwinSimple 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse S 
Weight10.5 lb
Wipers, SealsJoints intégrés aux deux extrémités 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge, dynamique1100 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?