PB12ADJ-NBA

PB12ADJ-NBA
Roulements de précision

Precision, Roulement à billes à bague acier Palier à semelle, 0.750 in, Not Self-Aligning, Palier à semelle ajustable, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Les roulements à billes à bague de précision en acier offrent de nettes améliorations en termes d'efficacité, de productivité et de précision par rapport aux roulements lisses à haute friction à plat.
  • Leur conception tout acier en fait le produit de remplacement idéal des paliers lisses dans les applications à hautes températures.
  • La douille à recirculation des billes antifriction en acier offre un mouvement rigide à faible traînée – coefficient de traînée environ 100 fois inférieur à celui d'un roulement à contact lisse.
  • Un coefficient de friction de 0,001. Lorsqu’ils remplacent des roulements lisses à haute friction, les roulements à billes à bague de précision en acier améliorent considérablement la productivité et l'efficacité des machines.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 2.75 in
B 2.06 in
B1 50,80 mm (2,000 in)
d 0.75 in
E1 50,80 mm (2,000 in)
E2 1.375 in
F1 0.31 in
H 1.125 in
H1 2.13 in
N 0.22 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Alternating Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints
Poids 0,590 kg / 1,3 lbs
Diamètre nominal 19,050 mm / 0,75 in
Longueur 52,324 mm / 2,06 in
Hauteur 54,102 mm / 2,13 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 444,822 N / 100 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?