OPN162536-SSDP

OPN162536-SSDP
Roulements de précision

Precision, Roulement à billes à bague acier, 1.000 in, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Fermé, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Les roulements à billes à bague de précision en acier offrent de nettes améliorations en termes d'efficacité, de productivité et de précision par rapport aux roulements lisses à haute friction à plat.
  • Leur conception tout acier en fait le produit de remplacement idéal des paliers lisses dans les applications à hautes températures.
  • La douille à recirculation des billes antifriction en acier offre un mouvement rigide à faible traînée – coefficient de traînée environ 100 fois inférieur à celui d'un roulement à contact lisse.
  • Un coefficient de friction de 0,001. Lorsqu’ils remplacent des roulements lisses à haute friction, les roulements à billes à bague de précision en acier améliorent considérablement la productivité et l'efficacité des machines.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
a 60,00 ° (60,000 °)
C 2.25 in
C1 1.759 in
C2 0.068 in
d 25,40 mm (1,000 in)
D 1.5625 in
E 0.56 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option anticorrosion LBBB.Ball.StainlessSteel(uptoandincluding1")
Option de lubrification DP
Nombre de circuits à billes 4
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints
Poids 0,145 kg / 0,32 lbs
Diamètre nominal 25,400 mm / 1 in
Diamètre extérieur 39,688 mm / 1,5625 in
Longueur 57,150 mm / 2,25 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 747,301 N / 168 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?