MX24-W1M05P0

MX24-W1M05P0

Vérin, MaxJac heavy duty actuator, 24 Vdc , Charge dynamique: 500 N, vis sans fin, 35 mm/s, Longueur de course max.: 50 mm, Commande: Signal analogique (standard)

Délai d'exécution :  10 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$550.23 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Conçu pour les applications industrielles
    • Boîtier robuste en aluminium IP69K
    • Grande efficacité
    • Revêtement dur anodisé offrant une résistance élevée à la corrosion
    • Pratiquement sans entretien
    • Signal de rétroaction analogique de la position, sans contact

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 206,0 mm (8,110 in)
S 50,0 mm (1,969 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Antirotation No
Frein Non, vis sans fin à verrouillage automatique, vis à billes à entraînement arrière
Certifications CE
Jeu axial max. 0,200 mm / 0,008 in
Indice IP, dynamique N/A
Indice IP, statique IP66, IP69K
Commande manuelle No
Matériau Aluminium dur anodisé, acier inoxydable
Course nominale 50,00 mm / 1,97 in
Protection, fin de course Aucune
Protection, milieu de course Aucune
Type de vis Vis
Température max. 85 °C / 185 °F
Température min. -40 °C / -40 °F
Surveillance de la température No
Tension 24 Vdc
Tolérance de tension 20-32 VDC
Appel de courant max. 3,8 amp
Poids 1,500 kg / 3,307 lbs
Commande Aucun
Rétroaction Potentiomètre
Sérialisé No
Actionnement intelligent No
Contient des liquides No
Retournable No

Performance

Max Speed and Current vs Load

Performance Valeur
Cycle de service 25%
Charge, dynamique 500 N / 112 lbf
Charge, statique 500 N / 112 lbf
Couple antagoniste 2,00 N / 0,45 lbf
Résistance au brouillard salin 500 h
Vitesse max. 33,00 mm/s / 1,30 in/s
Vitesse min. 19,00 mm/s / 0,75 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?