MX24-B8M30P0

MX24-B8M30P0

Vérin, MaxJac heavy duty actuator, 24 Vdc , Charge dynamique: 800 N, vis à billes, 55 mm/s, Longueur de course max.: 300 mm, Commande: Signal analogique (standard)

Délai d'exécution :  10 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$644.08 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Conçu pour les applications industrielles
    • Boîtier robuste en aluminium IP69K
    • Grande efficacité
    • Revêtement dur anodisé offrant une résistance élevée à la corrosion
    • Pratiquement sans entretien
    • Signal de rétroaction analogique de la position, sans contact

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 456,0 mm (17,953 in)
S 300,0 mm (11,811 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Antirotation No
Frein Non, vis sans fin à verrouillage automatique, vis à billes à entraînement arrière
Certifications CE
Jeu axial max. 0,200 mm / 0,008 in
Indice IP, dynamique N/A
Indice IP, statique IP66, IP69K
Commande manuelle No
Matériau Aluminium dur anodisé, acier inoxydable
Course nominale 300,00 mm / 11,81 in
Protection, fin de course Aucune
Protection, milieu de course Aucune
Type de vis Bille
Température max. 85 °C / 185 °F
Température min. -40 °C / -40 °F
Surveillance de la température No
Tension 24 Vdc
Tolérance de tension 20-32 VDC
Appel de courant max. 3,6 amp
Poids 2,400 kg / 5,291 lbs
Commande Aucun
Rétroaction Potentiomètre
Sérialisé No
Actionnement intelligent No
Contient des liquides No
Retournable No

Performance

Max Speed and Current vs Load

Performance Valeur
Cycle de service 25%
Charge, dynamique 800 N / 180 lbf
Charge, statique 800 N / 180 lbf
Couple antagoniste 2,00 N / 0,45 lbf
Résistance au brouillard salin 500 h
Vitesse max. 60,00 mm/s / 2,36 in/s
Vitesse min. 30,00 mm/s / 1,18 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?