MTS7510

MTS7510
Écrou d'entraînement

MTS, Jeu standard, Acétal, 0.75 in x 0.1 in Écrou d'entraînement, À droite Sens du filetage, 275 lbf Charge dynamique max.

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$44.38 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Les modèles MTS apportent l'excellent pouvoir lubrifiant et la stabilité dimensionnelle de notre acétal exclusif avec la facilité d'utilisation d'une bride fixe.
  • Les matériaux d'écrou composites offrent une excellente capacité de lubrification et une faible usure
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 28.58
B Max 44.45
D 50.8
E 5.08
F 7.62
BCD 36.525