MTS37X2ML

MTS37X2ML
Écrou d'entraînement

MTS, Jeu standard, Acétal, 0.375 in x 2 mm Écrou d'entraînement, À gauche Sens du filetage, 75 lbf Charge dynamique max.

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$28.38 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Les modèles MTS apportent l'excellent pouvoir lubrifiant et la stabilité dimensionnelle de notre acétal exclusif avec la facilité d'utilisation d'une bride fixe.
  • Les matériaux d'écrou composites offrent une excellente capacité de lubrification et une faible usure
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 18.03
B Max 38.1
D 38.1
E 5.08
F 5.08
I 11.91
BCD 28.575