MTS2-25X1M

MTS2-25X1M
MTS2-25X1M

Lead Nut Only, MTS Style, Flange Mount, 0.25 in X 2 mm, Sans préchargement, RH, Acetal, 25 lbf Charge théorique

Lead Time:  3 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • The MTS models provide the excellent lubricity and dimensional stability of our proprietary Acetal with the convenience of an integral flange.
  • Composite nut materials offer outstanding lubricant capability and low wear

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre2 mm
Diamètre de vis, nominal0.25 in
Jeu, max.0.75 in
Jeu, max.0.5 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Couple d'entraînementFree Wheeling 
Efficacité en %53 
MatériauAcetal 
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Temperature Max180 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge théorique25 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?