MM12-LLRP - Produit obsolète

Produit MM12-LLRP est désormais un article obsolète.

MM12-LLRP
Roulement à billes Mini Metric

MM, Roulement à billes à bague, 12 mm, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Aucun frotteur


Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 32.00 mm (1.260 in)
C1 22.60 mm (0.890 in)
C2 1.30 mm (0.051 in)
d 12.00 mm (0.472 in)
D 22.00 mm (0.866 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option de lubrification LL
Lot de rouleaux Lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Diamètre nominal 12 mm / 0,472 in
Diamètre extérieur 22 mm / 0,866 in
Longueur 32 mm / 1,260 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 650 N / 146,126 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?