MM08WW-CRLLRP - Produit obsolète

Produit MM08WW-CRLLRP est désormais un article obsolète.

MM08WW-CRLLRP
Roulement à billes Mini Metric

MM, Roulement à billes à bague, 8 mm, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Deux frotteurs intégrés


Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 25.00 mm (0.984 in)
C1 16.20 mm (0.638 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 8.00 mm (0.315 in)
D 16.00 mm (0.630 in)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Pays
Industrie *

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?