MM08-LLRP - Produit obsolète

Produit MM08-LLRP est désormais un article obsolète.

MM08-LLRP
Roulement à billes Mini Metric

MM, Roulement à billes à bague, 8 mm, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Aucun frotteur


Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 25.00 mm (0.984 in)
C1 16.20 mm (0.638 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 8.00 mm (0.315 in)
D 16.00 mm (0.630 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option de lubrification LL
Lot de rouleaux Lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Diamètre nominal 8 mm / 0,315 in
Diamètre extérieur 16 mm / 0,630 in
Longueur 25 mm / 0,984 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 310 N / 69,691 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?