MM05WW-CRLL - Produit obsolète

Produit MM05WW-CRLL est désormais un article obsolète.

MM05WW-CRLL
Roulement à billes Mini Metric

MM, Roulement à billes à bague, 5 mm, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Deux frotteurs intégrés


Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 22.00 mm (0.866 in)
C1 14.20 mm (0.559 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 5.00 mm (0.197 in)
D 12.00 mm (0.472 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option anticorrosion LBBB.Ball.CorrisionResistant
Option de lubrification LL
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints WW
Diamètre nominal 5 mm / 0,197 in
Diamètre extérieur 12 mm / 0,472 in
Longueur 22 mm / 0,866 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 119 N / 26,752 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?