MM05-CRDP - Produit obsolète

Produit MM05-CRDP est désormais un article obsolète.

MM05-CRDP
Roulement à billes Mini Metric

MM, Roulement à billes à bague, 5 mm, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Aucun frotteur


Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 22.00 mm (0.866 in)
C1 14.20 mm (0.559 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 5.00 mm (0.197 in)
D 12.00 mm (0.472 in)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Pays
Industrie *

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?