MLSX8A05-180100S04000N-A000-RS1

MLSX8A05-180100S04000N-A000-RS1
Vis rotative

Rotating Screw, NEMA X8, Single stack, 0.500 Amp Ø0.1875 in x 0.100 in lead screw, 4.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF1800

$219.81 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longueur de la vis de commande:

Min: 0.375 in  Max: 8.0 in  

Configurer le codeur

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Densité de couple supérieure à celle de la concurrence.
  • Efficacité accrue.
  • Bruit réduit.

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille du châssis moteur NEMA X8
Taille de l'empilement du moteur Single
Longueur du corps du moteur 29 mm / 1,16 in
Courant nominal du moteur 0,50 amps
Courant d'entraînement recommandé 0,71 amps
Type de connecteur JST S6B-ZR(LF)(SN)
Couple de maintien 0,02 N·m / 2,83 ozf·in
Angle de pas 1,8°
Voltage par phase 3,85 V
Résistance 7,70 Ω
Inductance 2 mH
Appel de courant 1.93 W
Inertie du rotor 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Rigidité diélectrique 500 Vca pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Mohm @ 500 VDC
Isolation du fil magnétique Classe B 266 F
Poids du moteur 0,06 kg / 0,13 lbs
Précharge axiale 44,48 N / 10,00 lbf
Référence de la vis de commande SRA2-1820
Diamètre de la vis de commande 4,76 mm / 0,188 in
Course linéaire par tour 2,54 mm / 0,100 in
Course linéaire par pas 0,0127 mm / 0,00050 in
Sens du filetage RH
Longueur de course 101,60 mm / 4,00 in
Degré de précision Standard
Précision du pas de vis 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitude de la vis de commande 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Matériau de la vis de commande Acier inoxydable série 300
Revêtement de la vis de commande No Coating
Usinage d'extrémité avant A0 = No Machining
Référence de l'écrou RSF1800
Type de montage de l'écrou Bride
Matériau de l'écrou Acétal
Jeu axial max. 0,25 mm / 0,010 in
Température ambiante max. 50 °C / 122 °F
Température ambiante min. -20 °C / -4 °F
Température de stockage max. 50 °C / 122 °F
Température de stockage min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performance

Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. à 12 V 7,6 N / 1,7 lbf
Charge dynamique max. à 24 V 7,6 N / 1,7 lbf
Charge dynamique max. à 40 V 7,6 N / 1,7 lbf
Charge dynamique à la vitesse max. à 12 V 6,7 N / 1,5 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 24 V 7,1 N / 1,6 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 40 V 7,1 N / 1,6 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Charge axiale max. recommandée 44 N / 10 lbf
Température max. du boîtier 60 °C / 140 °F
Durée de vie linéaire minimale 127 000 000 mm / 5 000 000 in
Type de jeu Jeu standard
Température de fonctionnement max. 52 °C / 125 F
Température de fonctionnement min. -9 °C / 15 F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?