MLS23A15-M10020P40600N-A000-RS3

MLS23A15-M10020P40600N-A000-RS3
MLS23A15-M10020P40600N-A000-RS3

Motorized, NEMA 23, 0.00039 in Travel/Step, Single Stack, 1.55 A, Rotating Screw, Flange mount, Acetal material (RSF) nut, 10 X 2 mm Lead Screw

Lead Time:  2 Weeks 

  • A hybrid stepper motor and a precision lead screw together in one compact envelope.
  • Higher torque density than the competition.
  • Improved efficiency.
  • Reduced noise.
  • Patent-pending Taper-Lock design provides for quick decoupling of lead screw from motor.
  • Taper-Lock lead screw connection is secure, robust, and self-aligning.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[M]1.78 in
Déplacement/Pas0.00039 in
End Machining, Front, [T]No-Machining 
End Machining, RearRotating Screw 
Entraînement de vis0.007 in/ft
Longueur de vis, max. recommandée406 mm
Rectitude des vis0.005 in/ft
Screw, Lead2 mm
Screw, Nomial Diameter10 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Appel de puissance5.84 W
Concentricité du montage du pilote sur l'arbre (TIR)0.003 in
Courant/Phase1.55 A
Humidité, max.85 %
Inductance3.77 Vdc
Inductance4.2 mH
Inertie du rotor1.04 oz-in²
Isolation des fils magnétiquesClass B 266 °F 
Jeu radial, final0.002 in @ 2 lb 
Jeu radial, max.0.001 in @ 1 lb 
Nom du moteurNEMA 23 
Perpendicularité de l'arbre sur la surface de montage (TIR)0.003 in
Résistance2.43 Ω
Résistance d'isolement100 Mohm @ 500 VDC 
Revêtement de vis standardNo Coating 
Rigidité diélectrique500 VAC for 1 minute 
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Température, boîtier - max.176 °F
Température, stockage-4 to 122 ºF 
Type de rotationRotating Screw 
Type d'empilementSingle Stack 

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Angle du pas1.8 °
Déplacement/Pas0.00039 in
Max Speed (Recommended)0.65 in/s
Max. recommandé Force de poussée100 lbf
Max. recommandé Force de poussée39.8 lbf
Screw, Lead Accuracy0.003 in/ft

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?