MLS17B15-M08040S30500N-A000-RS3

MLS17B15-M08040S30500N-A000-RS3
Vis rotative

Rotating Screw, NEMA 17, Double stack, 1.500 Amp Ø8.000 mm x 4.000 mm lead screw, 305.000 mm length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF3700

Délai d'exécution :  3 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$228.86 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longueur de la vis de commande:

Min: 25.4 mm  Max: 812.8 mm  

Configurer le codeur

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Densité de couple supérieure à celle de la concurrence.
  • Efficacité accrue.
  • Bruit réduit.

Dimensions

Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions
Dimension Valeur
Ls 305,00 mm (12,01 in)
Lm 48,01 mm (1,890 in)
Ln 25,40 mm (1,000 in)
AN 16,00 mm (0,63 in)
BN 25,40 mm (1,00 in)
DN 31,75 mm (1,25 in)
EN 3,56 mm (0,14 in)
FN 4,83 mm (0,19 in)
IN 10,41 mm (0,41 in)
BCDN 22,23 mm (0,88 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille du châssis moteur NEMA 17
Taille de l'empilement du moteur Double
Longueur du corps du moteur 48 mm / 1,89 in
Courant nominal du moteur 1,50 amps
Courant d'entraînement recommandé 2,12 amps
Type de connecteur Fils volants 22 AWG
Couple de maintien 0,73 N·m / 102,81 ozf·in
Angle de pas 1,8°
Voltage par phase 1,31 V
Résistance 0,87 Ω
Inductance 2.7 mH
Appel de courant 1.96 W
Inertie du rotor 2,07 g/cm² / 0,47 oz/in²
Rigidité diélectrique 500 Vca pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Mohm @ 500 VDC
Isolation du fil magnétique Classe B 266 F
Poids du moteur 0,32 kg / 0,70 lbs
Précharge axiale 178,00 N / 40,02 lbf
Référence de la vis de commande SRA2-8X2M
Diamètre de la vis de commande 8,00 mm / 0,315 in
Course linéaire par tour 4,00 mm / 0,157 in
Course linéaire par pas 0,0200 mm / 0,00079 in
Sens du filetage RH
Longueur de course 305,00 mm / 12,01 in
Degré de précision Standard
Précision du pas de vis 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitude de la vis de commande 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Matériau de la vis de commande Acier inoxydable série 300
Revêtement de la vis de commande No Coating
Usinage d'extrémité avant A0 = No Machining
Référence de l'écrou RSF3700
Type de montage de l'écrou Bride
Matériau de l'écrou Acétal
Jeu axial max. 0,25 mm / 0,010 in
Température ambiante max. 122 °F / 50 C
Température ambiante min. -4 °F / -20 C
Température de stockage max. 122 °F / 50 C
Température de stockage min. -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. à 12 V 219,7 N / 49,4 lbf
Charge dynamique max. à 24 V 222,8 N / 50,1 lbf
Charge dynamique max. à 40 V 224,2 N / 50,4 lbf
Charge dynamique à la vitesse max. à 12 V 113,9 N / 25,6 lbf @ 33,27 mm/s / 1,31 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 24 V 141,0 N / 31,7 lbf @ 33,27 mm/s / 1,31 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 40 V 141,0 N / 31,7 lbf @ 33,27 mm/s / 1,31 in/s
Charge axiale max. recommandée 334 N / 75 lbf
Température max. du boîtier 176 °F / 80 C
Durée de vie linéaire minimale 127 000 000 mm / 5 000 000 in
Type de jeu Jeu standard
Température de fonctionnement max. 122 °F / 50 C
Température de fonctionnement min. 14 °F / -10 C

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?