MLS17B10-M10050S40600N-A000-RS3

MLS17B10-M10050S40600N-A000-RS3
Vis rotative

Rotating Screw, NEMA 17, Double stack, 1.000 Amp Ø10.000 mm x 5.000 mm lead screw, 406.000 mm length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF3700

Délai d'exécution :  3 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$243.15 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Densité de couple supérieure à celle de la concurrence.
  • Efficacité accrue.
  • Bruit réduit.
Click here to optimize your design with a custom stepper motor linear actuator solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[Ls] 406.000
Dimensions

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille du châssis moteur NEMA 17
Taille de l'empilement du moteur Double
Longueur du corps du moteur 48 mm / 1,89 in
Courant nominal du moteur 1,00 amps
Courant d'entraînement recommandé 1,41 amps
Type de connecteur Fils volants 22 AWG
Couple de maintien 0,76 N·m / 107,77 ozf·in
Angle de pas 1,8°
Voltage par phase 1,69 V
Résistance 1,69 Ω
Inductance 5.66 mH
Appel de courant 1.69 W
Inertie du rotor 2,07 g/cm² / 0,47 oz/in²
Rigidité diélectrique 500 Vca pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Mohm @ 500 VDC
Isolation du fil magnétique Classe B 266 F
Poids du moteur 0,32 kg / 0,70 lbs
Précharge axiale 178,00 N / 40,02 lbf
Référence de la vis de commande SRA2-10X2.5M
Diamètre de la vis de commande 10,00 mm / 0,394 in
Course linéaire par tour 5,00 mm / 0,197 in
Course linéaire par pas 0,0250 mm / 0,00098 in
Sens du filetage RH
Degré de précision Standard
Précision du pas de vis 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitude de la vis de commande 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Matériau de la vis de commande Acier inoxydable série 300
Revêtement de la vis de commande No Coating
Usinage d'extrémité avant A0 = No Machining
Référence de l'écrou RSF3700
Type de montage de l'écrou Bride
Matériau de l'écrou Acétal
Jeu axial max. 0,25 mm / 0,010 in
Température ambiante max. 122 °F / 50 C
Température ambiante min. -4 °F / -20 C
Température de stockage max. 122 °F / 50 C
Température de stockage min. -4 °F / -20 C
Encoder Index No

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. à 12 V 173,9 N / 39,1 lbf
Charge dynamique max. à 24 V 180,6 N / 40,6 lbf
Charge dynamique max. à 40 V 183,3 N / 41,2 lbf
Charge dynamique à la vitesse max. à 12 V 60,9 N / 13,7 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 24 V 110,3 N / 24,8 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 40 V 133,0 N / 29,9 lbf @ 41,66 mm/s / 1,64 in/s
Charge axiale max. recommandée 334 N / 75 lbf
Température max. du boîtier 176 °F / 80 C
Durée de vie linéaire minimale 127 000 000 mm / 5 000 000 in
Type de jeu Jeu standard
Température de fonctionnement max. 122 °F / 50 C
Température de fonctionnement min. 14 °F / -10 C

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?