MLS14A08-370500S16000N-A000-RS3

MLS14A08-370500S16000N-A000-RS3
Vis rotative

Rotating Screw, NEMA 14, Single stack, 0.880 Amp Ø0.375 in x 0.500 in lead screw, 16.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF3700

Délai d'exécution :  3 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$250.22 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Densité de couple supérieure à celle de la concurrence.
  • Efficacité accrue.
  • Bruit réduit.
Click here to optimize your design with a custom stepper motor linear actuator solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[Ls] 16.000
Dimensions

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille du châssis moteur NEMA 14
Taille de l'empilement du moteur Single
Longueur du corps du moteur 34 mm / 1,34 in
Courant nominal du moteur 0,88 amps
Courant d'entraînement recommandé 1,13 amps
Type de connecteur Fils volants 26 AWG
Couple de maintien 0,18 N·m / 25,77 ozf·in
Angle de pas 1,8°
Voltage par phase 3,42 V
Résistance 3,89 Ω
Inductance 5.51 mH
Appel de courant 3.01 W
Inertie du rotor 0,44 g/cm² / 0,10 oz/in²
Rigidité diélectrique 500 Vca pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Mohm @ 500 VDC
Isolation du fil magnétique Classe B 266 F
Poids du moteur 0,19 kg / 0,41 lbs
Précharge axiale 133,45 N / 30,00 lbf
Référence de la vis de commande SRA4-3708S
Diamètre de la vis de commande 9,53 mm / 0,375 in
Course linéaire par tour 12,70 mm / 0,500 in
Course linéaire par pas 0,0635 mm / 0,00250 in
Sens du filetage RH
Degré de précision Standard
Précision du pas de vis 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitude de la vis de commande 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Matériau de la vis de commande Acier inoxydable série 300
Revêtement de la vis de commande No Coating
Usinage d'extrémité avant A0 = No Machining
Référence de l'écrou RSF3700
Type de montage de l'écrou Bride
Matériau de l'écrou Acétal
Jeu axial max. 0,25 mm / 0,010 in
Température ambiante max. 50 °C / 122 °F
Température ambiante min. -20 °C / -4 °F
Température de stockage max. 50 °C / 122 °F
Température de stockage min. -20 °C / -4 °F

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. à 12 V 28,9 N / 6,5 lbf
Charge dynamique max. à 24 V 29,4 N / 6,6 lbf
Charge dynamique max. à 40 V 29,4 N / 6,6 lbf
Charge dynamique à la vitesse max. à 12 V 11,1 N / 2,5 lbf @ 105,92 mm/s / 4,17 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 24 V 21,4 N / 4,8 lbf @ 105,92 mm/s / 4,17 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 40 V 27,1 N / 6,1 lbf @ 105,92 mm/s / 4,17 in/s
Charge axiale max. recommandée 222 N / 50 lbf
Température max. du boîtier 80 °C / 176 °F
Durée de vie linéaire minimale 127 000 000 mm / 5 000 000 in
Type de jeu Jeu standard
Température de fonctionnement max. 52 °C / 125 F
Température de fonctionnement min. -9 °C / 15 F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?