MLN23B39-370250S16000N-C4A0-XXX

MLN23B39-370250S16000N-C4A0-XXX
Écrou rotatif

Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp Ø0.375 in x 0.250 in lead screw, 16.000 in length, Standard accuracy, C4 front end machining, A0 back end machining

Délai d'exécution :  5 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$267.51 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Densité de couple supérieure à celle de la concurrence.
  • Efficacité accrue.
  • Bruit réduit.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[Ls] 16.000
Dimensions
Dimension Valeur
[THD] 1/4-20

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille du châssis moteur NEMA 23
Taille de l'empilement du moteur Double
Longueur du corps du moteur 66 mm / 2,59 in
Courant nominal du moteur 3,90 amps
Courant d'entraînement recommandé 5,50 amps
Type de connecteur Fils volants 22 AWG
Couple de maintien 1,84 N·m / 260,71 ozf·in
Angle de pas 1,8°
Voltage par phase 1,99 V
Résistance 0,51 Ω
Inductance 1.45 mH
Appel de courant 7.76 W
Inertie du rotor 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Rigidité diélectrique 500 Vca pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Mohm @ 500 VDC
Isolation du fil magnétique Classe B 266 F
Poids du moteur 0,77 kg / 1,70 lbs
Précharge axiale 177,93 N / 40,00 lbf
Référence de la vis de commande SRA2-3708S
Diamètre de la vis de commande 9,53 mm / 0,375 in
Course linéaire par tour 6,35 mm / 0,250 in
Course linéaire par pas 0,0318 mm / 0,00125 in
Sens du filetage RH
Degré de précision Standard
Précision du pas de vis 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitude de la vis de commande 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Matériau de la vis de commande Acier inoxydable série 300
Revêtement de la vis de commande No Coating
Usinage d'extrémité avant C4 = 1/4-20 x 0.500 in threaded end
Usinage d'extrémité arrière A0 = No Machining
Température ambiante max. 50 °C / 122 °F
Température ambiante min. -20 °C / -4 °F
Température de stockage max. 50 °C / 122 °F
Température de stockage min. -20 °C / -4 °F
Encoder Index No

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. à 12 V 496,4 N / 111,6 lbf
Charge dynamique max. à 24 V 504,4 N / 113,4 lbf
Charge dynamique max. à 40 V 508,0 N / 114,2 lbf
Charge dynamique à la vitesse max. à 12 V 178,8 N / 40,2 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 24 V 319,8 N / 71,9 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 40 V 403,5 N / 90,7 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Charge axiale max. recommandée 890 N / 200 lbf
Température max. du boîtier 80 °C / 176 °F
Température de fonctionnement max. 52 °C / 125 F
Température de fonctionnement min. -9 °C / 15 F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?