MLN23B19-310083S12000N-C3A0-XXX

MLN23B19-310083S12000N-C3A0-XXX
Écrou rotatif

Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 1.900 Amp Ø0.3125 in x 0.083 in lead screw, 12.000 in length, Standard accuracy, C3 front end machining, A0 back end machining

Délai d'exécution :  5 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$253.39 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longueur de la vis de commande:

Min: 2.13 in  Max: 32.0 in  

Configurer le codeur

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Densité de couple supérieure à celle de la concurrence.
  • Efficacité accrue.
  • Bruit réduit.

Dimensions

Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions
Dimension Valeur
Ls 304,80 mm (12,00 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L3F 9,53 mm (0,38 in)
THDF #10-24

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille du châssis moteur NEMA 23
Taille de l'empilement du moteur Double
Longueur du corps du moteur 66 mm / 2,59 in
Courant nominal du moteur 1,90 amps
Courant d'entraînement recommandé 2,68 amps
Type de connecteur Fils volants 22 AWG
Couple de maintien 1,77 N·m / 251,08 ozf·in
Angle de pas 1,8°
Voltage par phase 3,80 V
Résistance 2,00 Ω
Inductance 5.84 mH
Appel de courant 7.22 W
Inertie du rotor 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Rigidité diélectrique 500 Vca pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Mohm @ 500 VDC
Isolation du fil magnétique Classe B 266 F
Poids du moteur 0,77 kg / 1,70 lbs
Précharge axiale 177,93 N / 40,00 lbf
Référence de la vis de commande SRA3112
Diamètre de la vis de commande 7,94 mm / 0,313 in
Course linéaire par tour 2,11 mm / 0,083 in
Course linéaire par pas 0,0107 mm / 0,00042 in
Sens du filetage RH
Longueur de course 304,80 mm / 12,00 in
Degré de précision Standard
Précision du pas de vis 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitude de la vis de commande 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Matériau de la vis de commande Acier inoxydable série 300
Revêtement de la vis de commande No Coating
Usinage d'extrémité avant C3 = #10-24 x 0.375 in threaded end
Usinage d'extrémité arrière A0 = No Machining
Température ambiante max. 50 °C / 122 °F
Température ambiante min. -20 °C / -4 °F
Température de stockage max. 50 °C / 122 °F
Température de stockage min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. à 12 V 889,6 N / 200,0 lbf
Charge dynamique max. à 24 V 889,6 N / 200,0 lbf
Charge dynamique max. à 40 V 889,6 N / 200,0 lbf
Charge dynamique à la vitesse max. à 12 V 172,1 N / 38,7 lbf @ 17,53 mm/s / 0,69 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 24 V 460,8 N / 103,6 lbf @ 17,53 mm/s / 0,69 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 40 V 625,9 N / 140,7 lbf @ 17,53 mm/s / 0,69 in/s
Charge axiale max. recommandée 890 N / 200 lbf
Température max. du boîtier 80 °C / 176 °F
Température de fonctionnement max. 52 °C / 125 F
Température de fonctionnement min. -9 °C / 15 F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?