MLN23A30-M10100S40600N-C8A0-XXX

MLN23A30-M10100S40600N-C8A0-XXX
Écrou rotatif

Rotating Nut, NEMA 23, Single stack, 3.000 Amp Ø10.000 mm x 10.000 mm lead screw, 406.000 mm length, Standard accuracy, C8 front end machining, A0 back end machining

Délai d'exécution :  5 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$220.43 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longueur de la vis de commande:

Min: 48.006 mm  Max: 812.8 mm  

Configurer le codeur

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Densité de couple supérieure à celle de la concurrence.
  • Efficacité accrue.
  • Bruit réduit.

Dimensions

Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions
Dimension Valeur
Ls 406,00 mm (15,98 in)
Lm 45,21 mm (1,780 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
THDF M6X1.0

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille du châssis moteur NEMA 23
Taille de l'empilement du moteur Single
Longueur du corps du moteur 45 mm / 1,78 in
Courant nominal du moteur 3,00 amps
Courant d'entraînement recommandé 4,23 amps
Type de connecteur Fils volants 22 AWG
Couple de maintien 0,87 N·m / 123,77 ozf·in
Angle de pas 1,8°
Voltage par phase 1,74 V
Résistance 0,58 Ω
Inductance 1.16 mH
Appel de courant 5.22 W
Inertie du rotor 4,57 g/cm² / 1,04 oz/in²
Rigidité diélectrique 500 Vca pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Mohm @ 500 VDC
Isolation du fil magnétique Classe B 266 F
Poids du moteur 0,51 kg / 1,13 lbs
Précharge axiale 178,00 N / 40,02 lbf
Référence de la vis de commande SRA5-10X2M
Diamètre de la vis de commande 10,00 mm / 0,394 in
Course linéaire par tour 10,00 mm / 0,394 in
Course linéaire par pas 0,0500 mm / 0,00197 in
Sens du filetage RH
Longueur de course 406,00 mm / 15,98 in
Degré de précision Standard
Précision du pas de vis 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitude de la vis de commande 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Matériau de la vis de commande Acier inoxydable série 300
Revêtement de la vis de commande No Coating
Usinage d'extrémité avant C8 = M6x1.0 x 12.70 mm threaded end
Usinage d'extrémité arrière A0 = No Machining
Température ambiante max. 122 °F / 50 C
Température ambiante min. -4 °F / -20 C
Température de stockage max. 122 °F / 50 C
Température de stockage min. -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. à 12 V 169,0 N / 38,0 lbf
Charge dynamique max. à 24 V 174,4 N / 39,2 lbf
Charge dynamique max. à 40 V 176,6 N / 39,7 lbf
Charge dynamique à la vitesse max. à 12 V 89,9 N / 20,2 lbf @ 83,31 mm/s / 3,28 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 24 V 129,9 N / 29,2 lbf @ 83,31 mm/s / 3,28 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 40 V 152,1 N / 34,2 lbf @ 83,31 mm/s / 3,28 in/s
Charge axiale max. recommandée 890 N / 200 lbf
Température max. du boîtier 176 °F / 80 C
Température de fonctionnement max. 122 °F / 50 C
Température de fonctionnement min. 14 °F / -10 C

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?