MLN23A30-370167S16000N-C4A0-XXX

MLN23A30-370167S16000N-C4A0-XXX
Écrou rotatif

Rotating Nut, NEMA 23, Single stack, 3.000 Amp Ø0.375 in x 0.167 in lead screw, 16.000 in length, Standard accuracy, C4 front end machining, A0 back end machining

Délai d'exécution :  5 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$221.44 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longueur de la vis de commande:

Min: 1.89 in  Max: 32.0 in  

Configurer le codeur

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Densité de couple supérieure à celle de la concurrence.
  • Efficacité accrue.
  • Bruit réduit.

Dimensions

Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions
Dimension Valeur
Ls 406,40 mm (16,00 in)
Lm 45,21 mm (1,780 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
THDF 1/4-20

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille du châssis moteur NEMA 23
Taille de l'empilement du moteur Single
Longueur du corps du moteur 45 mm / 1,78 in
Courant nominal du moteur 3,00 amps
Courant d'entraînement recommandé 4,23 amps
Type de connecteur Fils volants 22 AWG
Couple de maintien 0,87 N·m / 123,77 ozf·in
Angle de pas 1,8°
Voltage par phase 1,74 V
Résistance 0,58 Ω
Inductance 1.16 mH
Appel de courant 5.22 W
Inertie du rotor 4,57 g/cm² / 1,04 oz/in²
Rigidité diélectrique 500 Vca pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Mohm @ 500 VDC
Isolation du fil magnétique Classe B 266 F
Poids du moteur 0,51 kg / 1,13 lbs
Précharge axiale 177,93 N / 40,00 lbf
Référence de la vis de commande SRA2-3712S
Diamètre de la vis de commande 9,53 mm / 0,375 in
Course linéaire par tour 4,24 mm / 0,167 in
Course linéaire par pas 0,0213 mm / 0,00084 in
Sens du filetage RH
Longueur de course 406,40 mm / 16,00 in
Degré de précision Standard
Précision du pas de vis 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitude de la vis de commande 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Matériau de la vis de commande Acier inoxydable série 300
Revêtement de la vis de commande No Coating
Usinage d'extrémité avant C4 = 1/4-20 x 0.500 in threaded end
Usinage d'extrémité arrière A0 = No Machining
Température ambiante max. 50 °C / 122 °F
Température ambiante min. -20 °C / -4 °F
Température de stockage max. 50 °C / 122 °F
Température de stockage min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. à 12 V 314,9 N / 70,8 lbf
Charge dynamique max. à 24 V 324,7 N / 73,0 lbf
Charge dynamique max. à 40 V 328,7 N / 73,9 lbf
Charge dynamique à la vitesse max. à 12 V 167,3 N / 37,6 lbf @ 35,31 mm/s / 1,39 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 24 V 242,4 N / 54,5 lbf @ 35,31 mm/s / 1,39 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 40 V 283,4 N / 63,7 lbf @ 35,31 mm/s / 1,39 in/s
Charge axiale max. recommandée 890 N / 200 lbf
Température max. du boîtier 80 °C / 176 °F
Température de fonctionnement max. 52 °C / 125 F
Température de fonctionnement min. -9 °C / 15 F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?