MLN23A30-370063S16000N-C4A0-XXX

MLN23A30-370063S16000N-C4A0-XXX
MLN23A30-370063S16000N-C4A0-XXX

Motorized, NEMA 23, 0.00032 in Travel/Step, Single Stack, 3 A, Rotating Nut, Nut integral to motor, 0.37 X 0.063 in Lead Screw

Lead Time:  3 Weeks 

  • A hybrid stepper motor and a precision lead screw together in one compact envelope.
  • Higher torque density than the competition.
  • Improved efficiency.
  • Reduced noise.
  • Patent-pending integration of lead nut into the motor rotor.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[M]1.78 in
Déplacement/Pas0.00032 in
End Machining, Front, [T]1/4-20 Thread X 0.500 in 
End Machining, RearNo-Machining 
Entraînement de vis0.007 in/ft
Longueur de vis, max. recommandée16 in
Rectitude des vis0.005 in/ft
Screw, Lead0.063 in
Screw, Nomial Diameter0.37 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Appel de puissance5.22 W
Concentricité du montage du pilote sur l'arbre (TIR)0.003 in
Courant/Phase3 A
Humidité, max.85 %
Inductance1.74 Vdc
Inductance1.16 mH
Inertie du rotor1.04 oz-in²
Isolation des fils magnétiquesClass B 266 °F 
Jeu radial, final0.002 in @ 2 lb 
Jeu radial, max.0.001 in @ 1 lb 
Nom du moteurNEMA 23 
Perpendicularité de l'arbre sur la surface de montage (TIR)0.003 in
Résistance0.58 Ω
Résistance d'isolement100 Mohm @ 500 VDC 
Revêtement de vis standardNo Coating 
Rigidité diélectrique500 VAC for 1 minute 
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Température, boîtier - max.176 °F
Température, stockage-4 to 122 ºF 
Type de rotationRotating Nut 
Type d'empilementSingle Stack 

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Angle du pas1.8 °
Déplacement/Pas0.00032 in
Max Speed (Recommended)95.9 in/s
Max. recommandé Force de poussée124.4 lbf
Max. recommandé Force de poussée0.52 lbf
Screw, Lead Accuracy0.01 in/ft

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?