MLN17A10-250063P08000N-C2A0-XXX

MLN17A10-250063P08000N-C2A0-XXX
Écrou rotatif

Rotating Nut, NEMA 17, Single stack, 1.000 Amp Ø0.250 in x 0.063 in lead screw, 8.000 in length, Precision accuracy, C2 front end machining, A0 back end machining

Délai d'exécution :  5 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$178.12 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longueur de la vis de commande:

Min: 1.34 in  Max: 16.0 in  

Configurer le codeur

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Densité de couple supérieure à celle de la concurrence.
  • Efficacité accrue.
  • Bruit réduit.

Dimensions

Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions
Dimension Valeur
Ls 203,20 mm (8,00 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF #8-32

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille du châssis moteur NEMA 17
Taille de l'empilement du moteur Single
Longueur du corps du moteur 34 mm / 1,34 in
Courant nominal du moteur 1,00 amps
Courant d'entraînement recommandé 1,41 amps
Type de connecteur Fils volants 22 AWG
Couple de maintien 0,54 N·m / 77,04 ozf·in
Angle de pas 1,8°
Voltage par phase 2,33 V
Résistance 2,33 Ω
Inductance 5.61 mH
Appel de courant 2.33 W
Inertie du rotor 1,01 g/cm² / 0,23 oz/in²
Rigidité diélectrique 500 Vca pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Mohm @ 500 VDC
Isolation du fil magnétique Classe B 266 F
Poids du moteur 0,18 kg / 0,40 lbs
Précharge axiale 177,93 N / 40,00 lbf
Référence de la vis de commande SPR2516
Diamètre de la vis de commande 6,35 mm / 0,250 in
Course linéaire par tour 1,60 mm / 0,063 in
Course linéaire par pas 0,0079 mm / 0,00031 in
Sens du filetage RH
Longueur de course 203,20 mm / 8,00 in
Degré de précision Précision
Précision du pas de vis 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rectitude de la vis de commande 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Matériau de la vis de commande Acier inoxydable série 300
Revêtement de la vis de commande No Coating
Usinage d'extrémité avant C2 = #8-32 x 0.250 in threaded end
Usinage d'extrémité arrière A0 = No Machining
Température ambiante max. 50 °C / 122 °F
Température ambiante min. -20 °C / -4 °F
Température de stockage max. 50 °C / 122 °F
Température de stockage min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. à 12 V 222,4 N / 50,0 lbf
Charge dynamique max. à 24 V 222,4 N / 50,0 lbf
Charge dynamique max. à 40 V 222,4 N / 50,0 lbf
Charge dynamique à la vitesse max. à 12 V 103,2 N / 23,2 lbf @ 13,21 mm/s / 0,52 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 24 V 173,5 N / 39,0 lbf @ 13,21 mm/s / 0,52 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 40 V 218,4 N / 49,1 lbf @ 13,21 mm/s / 0,52 in/s
Charge axiale max. recommandée 334 N / 75 lbf
Température max. du boîtier 80 °C / 176 °F
Température de fonctionnement max. 52 °C / 125 F
Température de fonctionnement min. -9 °C / 15 F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?