MLN11A10-180050P04000N-C1A0-XXX

MLN11A10-180050P04000N-C1A0-XXX
Écrou rotatif

Rotating Nut, NEMA 11, Single stack, 1.000 Amp Ø0.1875 in x 0.050 in lead screw, 4.000 in length, Precision accuracy, C1 front end machining, A0 back end machining

Délai d'exécution :  5 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$208.42 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longueur de la vis de commande:

Min: 1.26 in  Max: 8.0 in  

Configurer le codeur

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Densité de couple supérieure à celle de la concurrence.
  • Efficacité accrue.
  • Bruit réduit.

Dimensions

Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions
Dimension Valeur
Ls 101,60 mm (4,00 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF #4-40

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille du châssis moteur NEMA 11
Taille de l'empilement du moteur Single
Longueur du corps du moteur 32 mm / 1,26 in
Courant nominal du moteur 1,00 amps
Courant d'entraînement recommandé 1,41 amps
Type de connecteur Molex 53253-0670
Couple de maintien 0,07 N·m / 10,05 ozf·in
Angle de pas 1,8°
Voltage par phase 2,19 V
Résistance 2,19 Ω
Inductance 1.53 mH
Appel de courant 2.19 W
Inertie du rotor 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Rigidité diélectrique 500 Vca pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Mohm @ 500 VDC
Isolation du fil magnétique Classe B 266 F
Poids du moteur 0,11 kg / 0,24 lbs
Précharge axiale 88,96 N / 20,00 lbf
Référence de la vis de commande SPR1820
Diamètre de la vis de commande 4,76 mm / 0,188 in
Course linéaire par tour 1,27 mm / 0,050 in
Course linéaire par pas 0,0064 mm / 0,00025 in
Sens du filetage RH
Longueur de course 101,60 mm / 4,00 in
Degré de précision Précision
Précision du pas de vis 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rectitude de la vis de commande 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Matériau de la vis de commande Acier inoxydable série 300
Revêtement de la vis de commande No Coating
Usinage d'extrémité avant C1 = #4-40 x 0.250 in threaded end
Usinage d'extrémité arrière A0 = No Machining
Température ambiante max. 50 °C / 122 °F
Température ambiante min. -20 °C / -4 °F
Température de stockage max. 50 °C / 122 °F
Température de stockage min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. à 12 V 81,0 N / 18,2 lbf
Charge dynamique max. à 24 V 85,9 N / 19,3 lbf
Charge dynamique max. à 40 V 87,6 N / 19,7 lbf
Charge dynamique à la vitesse max. à 12 V 55,2 N / 12,4 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 24 V 64,9 N / 14,6 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 40 V 70,3 N / 15,8 lbf @ 10,67 mm/s / 0,42 in/s
Charge axiale max. recommandée 89 N / 20 lbf
Température max. du boîtier 60 °C / 140 °F
Température de fonctionnement max. 52 °C / 125 F
Température de fonctionnement min. -9 °C / 15 F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?