MLAX8A05-0375S0150-C4-S01

MLAX8A05-0375S0150-C4-S01
Actionneur à vis-mère motorisée

Actuator, NEMA X8, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.375 standard accuracy, C4 end mounting

Délai d'exécution :  3 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$466.58 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Notre configuration d'actionneur comprend une fonction anti-rotation en standard sur chaque produit, éliminant ainsi le besoin de solutions externes.
  • Grâce à la conception de douille incluse, les configurations d'actionneur sont capables de supporter une certain charge radiale et de moment.
Click here to optimize your design with a custom stepper motor linear actuator solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[Stroke] 1.500
[L] 2.260
Dimensions
Dimension Valeur
[THD] M3X0.5

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille du châssis moteur NEMA X8
Taille de l'empilement du moteur Single
Longueur du corps du moteur 29 mm / 1,16 in
Courant nominal du moteur 0,50 amps
Courant d'entraînement recommandé 0,71 amps
Type de connecteur JST S6B-ZR(LF)(SN)
Couple de maintien 0,02 N·m / 2,83 ozf·in
Angle de pas 1,8°
Voltage par phase 3,85 V
Résistance 7,70 Ω
Inductance 2 mH
Appel de courant 1.93 W
Inertie du rotor 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Rigidité diélectrique 500 Vca pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Mohm @ 500 VDC
Isolation du fil magnétique Classe B 266 F
Poids du moteur 0,06 kg / 0,13 lbs
Précharge axiale 44,48 N / 10,00 lbf
Référence de la vis de commande SRA8-1821
Diamètre de la vis de commande 4,76 mm / 0,188 in
Course linéaire par tour 9,53 mm / 0,375 in
Course linéaire par pas 0,0478 mm / 0,00188 in
Sens du filetage RH
Longueur de course 38,10 mm / 1,50 in
Degré de précision Standard
Précision du pas de vis 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitude de la vis de commande 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Matériau de la vis de commande Acier inoxydable série 300
Montage en bout C4 = M3x0.5 male thread
Référence de l'écrou 08CN-01
Température ambiante max. 50 °C / 122 °F
Température ambiante min. -20 °C / -4 °F
Température de stockage max. 50 °C / 122 °F
Température de stockage min. -20 °C / -4 °F

Performance

Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. à 12 V 2,7 N / 0,6 lbf
Charge dynamique max. à 24 V 2,7 N / 0,6 lbf
Charge dynamique max. à 40 V 2,7 N / 0,6 lbf
Charge dynamique à la vitesse max. à 12 V 2,2 N / 0,5 lbf @ 79,50 mm/s / 3,13 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 24 V 2,2 N / 0,5 lbf @ 79,50 mm/s / 3,13 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 40 V 2,2 N / 0,5 lbf @ 79,50 mm/s / 3,13 in/s
Charge axiale max. recommandée 44 N / 10 lbf
Charge latérale max. 10% of Axial Load
Température max. du boîtier 60 °C / 140 °F
Température de fonctionnement max. 52 °C / 125 F
Température de fonctionnement min. -9 °C / 15 F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?