MLA23B39-1378S0250-C6-S03

MLA23B39-1378S0250-C6-S03
MLA23B39-1378S0250-C6-S03

Motorized Lead screw Actuator, NEMA 23, 0.00689 in Travel/Step, 2.5 in Stroke, M6x1.0 Male Thread End Mounting, Double Stack, 3.9 A, Actuator

Lead Time:  3 Weeks 

  • Motor comes standard with flying leads
  • Cover tube length (L) = stroke (S) + 1.74 in. (44.2 mm).
  • Actuator configurations are able to withstand some radial and moment loading due to the bushing design included inside the assembly.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[L]4.24 in
[M]2.59 in
[S]2.5 in
[T]M6x1.0 Male Thread 
Déplacement/Pas0.00689 in
Screw, Lead1.378 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Appel de puissance7.76 W
Concentricité du montage du pilote sur l'arbre (TIR)0.003 in
Courant/Phase3.9 A
Humidité, max.85 %
Inductance1.99 Vdc
Inductance1.45 mH
Inertie du rotor2.13 oz-in²
Isolation des fils magnétiquesClass B 266 °F 
Jeu radial, final0.002 in @ 2 lb 
Jeu radial, max.0.001 in @ 1 lb 
Nom du moteurNEMA 23 
Perpendicularité de l'arbre sur la surface de montage (TIR)0.003 in
Résistance0.51 Ω
Résistance d'isolement100 Mohm @ 500 VDC 
Rigidité diélectrique500 VAC for 1 minute 
Self-lockingNon 
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Température, boîtier - max.176 °F
Température, stockage-4 to 122 ºF 
Type de rotationActuator 
Type d'empilementDouble Stack 
Weight2.4 lb

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Angle du pas1.8 °
Déplacement/Pas0.00689 in
Max Speed (Recommended)11.48 in/s
Max. recommandé Force de poussée22.5 lbf
Max. recommandé Force de poussée14.5 lbf
Screw, Lead Accuracy0.01 in/ft

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?