MLA23B19-0375S0250-C3-S03

MLA23B19-0375S0250-C3-S03
Actionneur à vis-mère motorisée

Actuator, NEMA 23, Double stack, 1.900 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.375 standard accuracy, C3 end mounting

Délai d'exécution :  3 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$535.71 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longueur de course:

Min: 0.38 in  Max: 2.5 in  

Configurer le codeur

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Notre configuration d'actionneur comprend une fonction anti-rotation en standard sur chaque produit, éliminant ainsi le besoin de solutions externes.
  • Grâce à la conception de douille incluse, les configurations d'actionneur sont capables de supporter une certain charge radiale et de moment.

Dimensions

Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions
Dimension Valeur
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 107,70 mm (4,24 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L2F 18,14 mm (0,71 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
tF 3,43 mm (0,14 in)
TF 22,00 mm (0,87 in)
WF 11,00 mm (0,43 in)
THDF 1/4-20

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille du châssis moteur NEMA 23
Taille de l'empilement du moteur Double
Longueur du corps du moteur 66 mm / 2,59 in
Courant nominal du moteur 1,90 amps
Courant d'entraînement recommandé 2,68 amps
Type de connecteur Fils volants 22 AWG
Couple de maintien 1,77 N·m / 251,08 ozf·in
Angle de pas 1,8°
Voltage par phase 3,80 V
Résistance 2,00 Ω
Inductance 5.84 mH
Appel de courant 7.22 W
Inertie du rotor 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Rigidité diélectrique 500 Vca pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Mohm @ 500 VDC
Isolation du fil magnétique Classe B 266 F
Poids du moteur 0,77 kg / 1,70 lbs
Précharge axiale 177,93 N / 40,00 lbf
Référence de la vis de commande SRA4-3711
Diamètre de la vis de commande 9,53 mm / 0,375 in
Course linéaire par tour 9,53 mm / 0,375 in
Course linéaire par pas 0,0478 mm / 0,00188 in
Sens du filetage RH
Longueur de course 63,50 mm / 2,50 in
Degré de précision Standard
Précision du pas de vis 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitude de la vis de commande 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Matériau de la vis de commande Acier inoxydable série 300
Montage en bout C3 = 1/4-20 male thread
Référence de l'écrou 23CN-01
Température ambiante max. 50 °C / 122 °F
Température ambiante min. -20 °C / -4 °F
Température de stockage max. 50 °C / 122 °F
Température de stockage min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. à 12 V 335,4 N / 75,4 lbf
Charge dynamique max. à 24 V 376,8 N / 84,7 lbf
Charge dynamique max. à 40 V 393,2 N / 88,4 lbf
Charge dynamique à la vitesse max. à 12 V 57,8 N / 13,0 lbf @ 79,50 mm/s / 3,13 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 24 V 154,8 N / 34,8 lbf @ 79,50 mm/s / 3,13 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 40 V 189,0 N / 42,5 lbf @ 79,50 mm/s / 3,13 in/s
Charge axiale max. recommandée 890 N / 200 lbf
Charge latérale max. 10% of Axial Load
Température max. du boîtier 80 °C / 176 °F
Température de fonctionnement max. 52 °C / 125 F
Température de fonctionnement min. -9 °C / 15 F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?