MLA23A15-0394P0250-C6-S03

MLA23A15-0394P0250-C6-S03
Actionneur à vis-mère motorisée

Actuator, NEMA 23, Single stack, 1.550 Amp, 63.5000 mm stroke, mm x 10.000 precision accuracy, C6 end mounting

Délai d'exécution :  3 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$485.74 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longueur de course:

Min: 9.652 mm  Max: 63.5 mm  

Configurer le codeur

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Notre configuration d'actionneur comprend une fonction anti-rotation en standard sur chaque produit, éliminant ainsi le besoin de solutions externes.
  • Grâce à la conception de douille incluse, les configurations d'actionneur sont capables de supporter une certain charge radiale et de moment.

Dimensions

Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions
Dimension Valeur
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 65,24 mm (2,57 in)
Lm 45,21 mm (1,780 in)
L2F 18,14 mm (0,71 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
tF 3,43 mm (0,14 in)
TF 22,00 mm (0,87 in)
WF 11,00 mm (0,43 in)
THDF M6X1.0

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille du châssis moteur NEMA 23
Taille de l'empilement du moteur Single
Longueur du corps du moteur 45 mm / 1,78 in
Courant nominal du moteur 1,55 amps
Courant d'entraînement recommandé 2,12 amps
Type de connecteur Fils volants 22 AWG
Couple de maintien 0,85 N·m / 120,94 ozf·in
Angle de pas 1,8°
Voltage par phase 3,77 V
Résistance 2,43 Ω
Inductance 4.20 mH
Appel de courant 5.84 W
Inertie du rotor 4,57 g/cm² / 1,04 oz/in²
Rigidité diélectrique 500 Vca pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Mohm @ 500 VDC
Isolation du fil magnétique Classe B 266 F
Poids du moteur 0,51 kg / 1,13 lbs
Précharge axiale 178,00 N / 40,02 lbf
Référence de la vis de commande SPR5-10X2M
Diamètre de la vis de commande 10,00 mm / 0,394 in
Course linéaire par tour 10,00 mm / 0,394 in
Course linéaire par pas 0,0500 mm / 0,00197 in
Sens du filetage RH
Longueur de course 63,50 mm / 2,50 in
Degré de précision Précision
Précision du pas de vis 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rectitude de la vis de commande 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Matériau de la vis de commande Acier inoxydable série 300
Montage en bout C6 = M6x1.0 male thread
Référence de l'écrou 23CN-01
Température ambiante max. 122 °F / 50 C
Température ambiante min. -4 °F / -20 C
Température de stockage max. 122 °F / 50 C
Température de stockage min. -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. à 12 V 155,7 N / 35,0 lbf
Charge dynamique max. à 24 V 160,1 N / 36,0 lbf
Charge dynamique max. à 40 V 161,5 N / 36,3 lbf
Charge dynamique à la vitesse max. à 12 V 47,2 N / 10,6 lbf @ 83,31 mm/s / 3,28 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 24 V 112,5 N / 25,3 lbf @ 83,31 mm/s / 3,28 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 40 V 140,6 N / 31,6 lbf @ 83,31 mm/s / 3,28 in/s
Charge axiale max. recommandée 890 N / 200 lbf
Charge latérale max. 10% of Axial Load
Température max. du boîtier 176 °F / 80 C
Température de fonctionnement max. 122 °F / 50 C
Température de fonctionnement min. 14 °F / -10 C

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?