MLA23A15-0167P0250-C3-S03

MLA23A15-0167P0250-C3-S03
Actionneur à vis-mère motorisée

Actuator, NEMA 23, Single stack, 1.550 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.167 precision accuracy, C3 end mounting

Délai d'exécution :  3 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$505.19 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longueur de course:

Min: 0.38 in  Max: 2.5 in  

Configurer le codeur

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Notre configuration d'actionneur comprend une fonction anti-rotation en standard sur chaque produit, éliminant ainsi le besoin de solutions externes.
  • Grâce à la conception de douille incluse, les configurations d'actionneur sont capables de supporter une certain charge radiale et de moment.

Dimensions

Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions
Dimension Valeur
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 107,70 mm (4,24 in)
Lm 45,21 mm (1,780 in)
L2F 18,14 mm (0,71 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
tF 3,43 mm (0,14 in)
TF 22,00 mm (0,87 in)
WF 11,00 mm (0,43 in)
THDF 1/4-20

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille du châssis moteur NEMA 23
Taille de l'empilement du moteur Single
Longueur du corps du moteur 45 mm / 1,78 in
Courant nominal du moteur 1,55 amps
Courant d'entraînement recommandé 2,12 amps
Type de connecteur Fils volants 22 AWG
Couple de maintien 0,85 N·m / 120,94 ozf·in
Angle de pas 1,8°
Voltage par phase 3,77 V
Résistance 2,43 Ω
Inductance 4.20 mH
Appel de courant 5.84 W
Inertie du rotor 4,57 g/cm² / 1,04 oz/in²
Rigidité diélectrique 500 Vca pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Mohm @ 500 VDC
Isolation du fil magnétique Classe B 266 F
Poids du moteur 0,51 kg / 1,13 lbs
Précharge axiale 177,93 N / 40,00 lbf
Référence de la vis de commande SPR2-3712S
Diamètre de la vis de commande 9,53 mm / 0,375 in
Course linéaire par tour 4,24 mm / 0,167 in
Course linéaire par pas 0,0213 mm / 0,00084 in
Sens du filetage RH
Longueur de course 63,50 mm / 2,50 in
Degré de précision Précision
Précision du pas de vis 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rectitude de la vis de commande 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Matériau de la vis de commande Acier inoxydable série 300
Montage en bout C3 = 1/4-20 male thread
Référence de l'écrou 23CN-01
Température ambiante max. 50 °C / 122 °F
Température ambiante min. -20 °C / -4 °F
Température de stockage max. 50 °C / 122 °F
Température de stockage min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. à 12 V 290,0 N / 65,2 lbf
Charge dynamique max. à 24 V 298,0 N / 67,0 lbf
Charge dynamique max. à 40 V 301,1 N / 67,7 lbf
Charge dynamique à la vitesse max. à 12 V 87,6 N / 19,7 lbf @ 35,31 mm/s / 1,39 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 24 V 131,2 N / 29,5 lbf @ 35,31 mm/s / 1,39 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 40 V 131,2 N / 29,5 lbf @ 35,31 mm/s / 1,39 in/s
Charge axiale max. recommandée 890 N / 200 lbf
Charge latérale max. 10% of Axial Load
Température max. du boîtier 80 °C / 176 °F
Température de fonctionnement max. 52 °C / 125 F
Température de fonctionnement min. -9 °C / 15 F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?