MLA17B10-0709S0250-C2-S02

MLA17B10-0709S0250-C2-S02
MLA17B10-0709S0250-C2-S02

Motorized Lead screw Actuator, NEMA 17, 0.00355 in Travel/Step, 2.5 in Stroke, #8-32 Male Thread End Mounting, Double Stack, 1 A, Actuator

Lead Time:  3 Weeks 

  • Motor comes standard with flying leads
  • Cover tube length (L) = stroke (S) + 1.16 in. (29.5 mm).
  • Actuator configurations are able to withstand some radial and moment loading due to the bushing design included inside the assembly.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[L]3.66 in
[M]1.89 in
[S]2.5 in
[T]#8-32 Male Thread 
Déplacement/Pas0.00355 in
Screw, Lead0.709 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Appel de puissance1.69 W
Concentricité du montage du pilote sur l'arbre (TIR)0.003 in
Courant/Phase1 A
Humidité, max.85 %
Inductance1.69 Vdc
Inductance5.66 mH
Inertie du rotor0.47 oz-in²
Isolation des fils magnétiquesClass B 266 °F 
Jeu radial, final0.002 in @ 2 lb 
Jeu radial, max.0.001 in @ 1 lb 
Nom du moteurNEMA 17 
Perpendicularité de l'arbre sur la surface de montage (TIR)0.003 in
Résistance1.69 Ω
Résistance d'isolement100 Mohm @ 500 VDC 
Rigidité diélectrique500 VAC for 1 minute 
Self-lockingNon 
Temperature Max125 °F
Temperature Min15 °F
Température, boîtier - max.176 °F
Température, stockage-4 to 122 ºF 
Type de rotationActuator 
Type d'empilementDouble Stack 
Weight0.92 lb

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Angle du pas1.8 °
Déplacement/Pas0.00355 in
Max Speed (Recommended)5.9 in/s
Max. recommandé Force de poussée13.3 lbf
Max. recommandé Force de poussée8.4 lbf
Screw, Lead Accuracy0.01 in/ft

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?