Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Actuator, NEMA 17, Single stack, 1.000 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.750 standard accuracy, C2 end mounting
Délai d'exécution :3 SemainesLes délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$422.33chacunCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longueur de course:
Min: 0.25 in  Max: 2.5 in  
Avertir
La longueur totale sera arrondie au nombre entier le plus proche. Les valeurs de tolérance sont basées sur la longueur totale. Veuillez consulter nos nouvelles longueurs totale et de filetage :
Longueur totale:
Longueur filetée:
Voulez-vous continuer avec ces valeurs ?
Configurer le codeur
Avertir
La suppression annulera la configuration de votre codeur. Êtes-vous sûr de vouloir exécuter cette opération ?
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].