MLA17A10-0157P0250-C2-S02

MLA17A10-0157P0250-C2-S02
Actionneur à vis-mère motorisée

Actuator, NEMA 17, Single stack, 1.000 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.157 precision accuracy, C2 end mounting

Délai d'exécution :  3 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$428.21 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longueur de course:

Min: 0.25 in  Max: 2.5 in  

Configurer le codeur

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Notre configuration d'actionneur comprend une fonction anti-rotation en standard sur chaque produit, éliminant ainsi le besoin de solutions externes.
  • Grâce à la conception de douille incluse, les configurations d'actionneur sont capables de supporter une certain charge radiale et de moment.

Dimensions

Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions
Dimension Valeur
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 92,96 mm (3,66 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
L2F 11,28 mm (0,44 in)
L3F 6,73 mm (0,27 in)
tF 3,05 mm (0,12 in)
TF 11,99 mm (0,47 in)
WF 6,73 mm (0,27 in)
THDF #8-32

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille du châssis moteur NEMA 17
Taille de l'empilement du moteur Single
Longueur du corps du moteur 34 mm / 1,34 in
Courant nominal du moteur 1,00 amps
Courant d'entraînement recommandé 1,41 amps
Type de connecteur Fils volants 22 AWG
Couple de maintien 0,54 N·m / 77,04 ozf·in
Angle de pas 1,8°
Voltage par phase 2,33 V
Résistance 2,33 Ω
Inductance 5.61 mH
Appel de courant 2.33 W
Inertie du rotor 1,01 g/cm² / 0,23 oz/in²
Rigidité diélectrique 500 Vca pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Mohm @ 500 VDC
Isolation du fil magnétique Classe B 266 F
Poids du moteur 0,18 kg / 0,40 lbs
Précharge axiale 177,93 N / 40,00 lbf
Référence de la vis de commande SPR4-25X1M
Diamètre de la vis de commande 6,35 mm / 0,250 in
Course linéaire par tour 3,99 mm / 0,157 in
Course linéaire par pas 0,0201 mm / 0,00079 in
Sens du filetage RH
Longueur de course 63,50 mm / 2,50 in
Degré de précision Précision
Précision du pas de vis 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rectitude de la vis de commande 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Matériau de la vis de commande Acier inoxydable série 300
Montage en bout C2 = #8-32 male thread
Référence de l'écrou 1XCN-01
Température ambiante max. 50 °C / 122 °F
Température ambiante min. -20 °C / -4 °F
Température de stockage max. 50 °C / 122 °F
Température de stockage min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. à 12 V 134,8 N / 30,3 lbf
Charge dynamique max. à 24 V 136,1 N / 30,6 lbf
Charge dynamique max. à 40 V 136,6 N / 30,7 lbf
Charge dynamique à la vitesse max. à 12 V 57,8 N / 13,0 lbf @ 33,27 mm/s / 1,31 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 24 V 97,4 N / 21,9 lbf @ 33,27 mm/s / 1,31 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 40 V 122,3 N / 27,5 lbf @ 33,27 mm/s / 1,31 in/s
Charge axiale max. recommandée 334 N / 75 lbf
Charge latérale max. 10% of Axial Load
Température max. du boîtier 80 °C / 176 °F
Température de fonctionnement max. 52 °C / 125 F
Température de fonctionnement min. -9 °C / 15 F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?