MLA14A13-0079S0250-C2-S02

MLA14A13-0079S0250-C2-S02
Actionneur à vis-mère motorisée

Actuator, NEMA 14, Single stack, 1.350 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.079 standard accuracy, C2 end mounting

Délai d'exécution :  3 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$446.61 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longueur de course:

Min: 0.25 in  Max: 2.5 in  

Configurer le codeur

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Notre configuration d'actionneur comprend une fonction anti-rotation en standard sur chaque produit, éliminant ainsi le besoin de solutions externes.
  • Grâce à la conception de douille incluse, les configurations d'actionneur sont capables de supporter une certain charge radiale et de moment.

Dimensions

Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions
Dimension Valeur
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 92,96 mm (3,66 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
L2F 11,28 mm (0,44 in)
L3F 6,73 mm (0,27 in)
tF 3,05 mm (0,12 in)
TF 11,99 mm (0,47 in)
WF 6,73 mm (0,27 in)
THDF #8-32

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille du châssis moteur NEMA 14
Taille de l'empilement du moteur Single
Longueur du corps du moteur 34 mm / 1,34 in
Courant nominal du moteur 1,35 amps
Courant d'entraînement recommandé 1,83 amps
Type de connecteur Fils volants 26 AWG
Couple de maintien 0,16 N·m / 23,22 ozf·in
Angle de pas 1,8°
Voltage par phase 1,71 V
Résistance 1,27 Ω
Inductance 1.79 mH
Appel de courant 2.31 W
Inertie du rotor 0,44 g/cm² / 0,10 oz/in²
Rigidité diélectrique 500 Vca pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Mohm @ 500 VDC
Isolation du fil magnétique Classe B 266 F
Poids du moteur 0,19 kg / 0,41 lbs
Précharge axiale 133,45 N / 30,00 lbf
Référence de la vis de commande SRA2-25X1M
Diamètre de la vis de commande 6,35 mm / 0,250 in
Course linéaire par tour 2,01 mm / 0,079 in
Course linéaire par pas 0,0099 mm / 0,00039 in
Sens du filetage RH
Longueur de course 63,50 mm / 2,50 in
Degré de précision Standard
Précision du pas de vis 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitude de la vis de commande 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Matériau de la vis de commande Acier inoxydable série 300
Montage en bout C2 = #8-32 male thread
Référence de l'écrou 1XCN-01
Température ambiante max. 50 °C / 122 °F
Température ambiante min. -20 °C / -4 °F
Température de stockage max. 50 °C / 122 °F
Température de stockage min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. à 12 V 112,1 N / 25,2 lbf
Charge dynamique max. à 24 V 114,8 N / 25,8 lbf
Charge dynamique max. à 40 V 115,7 N / 26,0 lbf
Charge dynamique à la vitesse max. à 12 V 74,7 N / 16,8 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 24 V 96,5 N / 21,7 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 40 V 102,8 N / 23,1 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Charge axiale max. recommandée 222 N / 50 lbf
Charge latérale max. 10% of Axial Load
Température max. du boîtier 80 °C / 176 °F
Température de fonctionnement max. 52 °C / 125 F
Température de fonctionnement min. -9 °C / 15 F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?